BSQ-12RS
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/bsq.prj},{NB=BSQ-12RS},{CODE=BSQ},{GCGG=12RS},{LX=弯杆型},{QTZ=锌合金},{GD=碳素结构钢},{GD1=淬火},{MF=丁腈橡胶},{D=12},{D1=M12X1.25},{D2=17},{D3=32},{V=57.5},{V1=17},{V2=19.0},{V3=42},{S1=15},{L=66},{L1=50},{L2=6.5},{L3=25},{DA=17.5},{DB=22},{DC=31},{S2=19},{TZJ=25},{ZH=16},{ZL=164},{PDF=bsq.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BSQ - 杆端关节轴承 弯杆型
Bill of material
BSQ-12RS
Bestellnummer
BSQ-12RS
BSQ-12RS
代号
BSQ
公称规格
12RS
12RS
类型
弯杆型
球头座
锌合金
材质
杆端
碳素结构钢
材质
杆端
淬火
热处理
密封
丁腈橡胶
材质
d
12
12
mm
d1
M12X1.25
M12X1.25
mm
d2
17
17
min
d3
32
32
min
V
57.5
57.5
max
V1
17
17
min
V2
19.0
19.0
mm
V3
42
42
max
S1
15
15
mm
L
66
66
max
L1
50
50
mm
L2
6.5
6.5
max
L3
25
25
min
Da
17.5
17.5
max
Db
22
22
max
Dc
31
31
max
S2
19
19
mm
调整角
25
25
载荷/KN
16
16
重量
164
164
g
PDF
bsq.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성