BSB-1207
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/bsb.prj},{NB=BSB-1207},{CODE=BSB},{CODE1='BSB','HQ-BSB','BSC','HQ-BSC'},{HZDH=无:圆柱孔型/K:圆锥孔型},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{GC1=1207},{GC2=1207K},{GCGG=1207},{XD=35},{D=72},{H=17},{XR=1.1},{EDZH=18},{EDZH1=6.23},{JXZS=9000},{JXZS1=11000},{DS=41.5},{DA=65.5},{R=1.0},{ZL=0.305},{PDF=bsb.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BSB - 标准型/进口型 调心球轴承 圆柱孔/圆锥孔
Bill of material
BSB-1207
Bestellnummer
BSB-1207
BSB-1207
代号
BSB
HQ-BSB
BSC
HQ-BSC
BSB
HQ-BSB
BSC
HQ-BSC
CODE1
'BSB','HQ-BSB','BSC','HQ-BSC'
'BSB','HQ-BSB','BSC','HQ-BSC'
类型
标准型
后置代号
无:圆柱孔型/K:圆锥孔型
轴承材质
GCr15
轴承材质
SUJ2
轴承精度
GB/T307.1 6级
圆柱孔型
1207
1207
圆锥孔型
1207K
1207K
公称规格
1207
1207
d
35
35
mm
D
72
72
mm
H
17
17
mm
r(min)
1.1
1.1
动载荷/KN
18
18
静载荷/KN
6.23
6.23
脂润滑(r/min)
9000
9000
油润滑(r/min)
11000
11000
安装尺寸 Ds(min)
41.5
41.5
安装尺寸 Da(max)
65.5
65.5
安装尺寸 R(max)
1.0
1.0
重量kg(参考)
0.305
0.305
PDF
bsb.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성