BRF-606ZZ
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/brf.prj},{NB=BRF-606ZZ},{CODE=BRF},{QZ=F:外缘带法兰},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{GCGG=606ZZ},{XD=6},{D=17},{B=6.0},{D1=19.0},{C=1.2},{XR=0.30},{EDZH=2190},{EDZH1=865},{RXZS=38000},{DS=8.000},{R=0.300},{ZL=6.5},{PDF=brf.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 43
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BRF - 标准型/进口型 深沟球轴承 带法兰式
Bill of material
BRF-606ZZ
Bestellnummer
BRF-606ZZ
BRF-606ZZ
代号
BRF
HQ-BRF
SBRF
HQ-SBRF
BRF
HQ-BRF
SBRF
HQ-SBRF
类型
标准型
前置代号
F:外缘带法兰
轴承精度
GB/T307.1 6级
轴承材质
GCr15
轴承材质
SUJ2
公称规格
606ZZ
606ZZ
d
6
6
mm
D
17
17
mm
B
6.0
6.0
mm
D1
19.0
19.0
mm
C
1.2
1.2
mm
r(min)
0.30
0.30
动载荷/N
2190
2190
静载荷/N
865
865
容许转速(rpm)
38000
38000
安装尺寸 Ds(min)
8.000
8.000
安装尺寸 R(max)
0.300
0.300
重量g(参考)
6.5
6.5
PDF
brf.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성