BRC-605ZZ
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/brc.prj},{NB=BRC-605ZZ},{CODE=BRC},{HZDH=ZZ:两面带防尘盖},{GCGG=605ZZ},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{XD=5.0},{D=14},{B=5.0},{XR=0.20},{EDZH=1290},{EDZH1=455},{ZDZS=40000},{DS=6.60},{DH=12.40},{R=0.20},{ZL=3.5},{PDF=brc.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 43
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BRC - 标准型 微型深沟球轴承 两面带防尘盖
Bill of material
BRC-605ZZ
Bestellnummer
BRC-605ZZ
BRC-605ZZ
代号
BRC
SBRC
BRC
SBRC
类型
标准型
后置代号
ZZ:两面带防尘盖
公称规格
605ZZ
605ZZ
轴承精度
GB/T307.1 6级
轴承材质
GCr15
轴承材质
SUJ2
d
5.0
5.0
mm
D
14
14
mm
B
5.0
5.0
mm
r(min)
0.20
0.20
动载荷/N
1290
1290
静载荷/N
455
455
最大容许转速
40000
40000
rpm
安装尺寸 Ds
6.60
6.60
min
安装尺寸 dh
12.40
12.40
max
安装尺寸 R
0.20
0.20
max
重量(g)参考
3.5
3.5
PDF
brc.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성