BRB-605DD(DD)
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/brb.prj},{NB=BRB-605DD(DD)},{CODE=BRB},{HZDH=DD},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{MFQCZ=丁腈橡胶},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{GCGG=605DD},{GCGG2='605DD'},{XD=5},{D=14},{B=5},{XR=0.20},{EDZH=1330},{EDZH1=505},{ZDZS= 38000},{DS=6.6},{DH=12.400},{R=0.200},{ZL=3.48},{PDF=brb.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BRB - 标准型 微型深沟球轴承 带橡胶盖密封
Bill of material
BRB-605DD(DD)
Bestellnummer
BRB-605DD
BRB-605DD
代号
BRB
HQ-BRB
BRB
HQ-BRB
类型
标准型
后置代号
DD:两面带接触式橡胶密封盖
VV:两面带非接触式橡胶密封盖
DD:两面带接触式橡胶密封盖
VV:两面带非接触式橡胶密封盖
轴承材质
GCr15
轴承材质
SUJ2
密封圈材质
丁腈橡胶
轴承精度
GB/T307.1 6级
公称规格
605DD
605DD
d
5
5
mm
D
14
14
mm
B
5
5
mm
r(min)
0.20
0.20
动载荷/N
1330
1330
静载荷/N
505
505
最大容许转速(rpm)
38000
38000
安装尺寸Ds(min)
6.6
6.6
安装尺寸dh(max)
12.400
12.400
安装尺寸R(max)
0.200
0.200
重量g(参考)
3.48
3.48
PDF
brb.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성