BNN-207EM
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/bnn.prj},{NB=BNN-207EM},{CODE=BNN},{HZDH=E:内部加强设计/M:铜保持架},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{GCGG=207EM},{XD=35},{D=72},{XD1=48.3},{B=17},{XR1=0.6},{A=64.0},{EDZH=48.7},{EDZH1=48.2},{JXZS1=10000},{JXZS=8500},{DS=66},{RB=1.0},{RA=0.6},{ZL=0.296},{PDF=bnn.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BNN - 进口型/标准型 圆柱滚子轴承 N型
Bill of material
BNN-207EM
Bestellnummer
BNN-207EM
BNN-207EM
代号
BNN
HQ-BNN
BNN
HQ-BNN
后置代号
E:内部加强设计/M:铜保持架
轴承材质
GCr15
轴承材质
SUJ2
轴承精度
GB/T307.1 6级
公称规格
207EM
207EM
d
35
35
mm
D
72
72
mm
d1
48.3
48.3
mm
B
17
17
mm
r1(min)
0.6
0.6
A
64.0
64.0
mm
动载荷/KN
48.7
48.7
静载荷/KN
48.2
48.2
油润滑
10000
10000
脂润滑
8500
8500
安装尺寸 Ds(min)
66
66
安装尺寸 rb(max)
1.0
1.0
安装尺寸 ra(max)
0.6
0.6
重量kg(参考)
0.296
0.296
PDF
bnn.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성