BNKB-d30
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/bnkb.prj},{NB=BNKB-d30},{CODE=BNKB},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{XD=30},{D=42},{L=30},{L1=11},{XR=0.6},{D1=48.0},{L2=9.5},{XA=42.7},{DS=44},{JXEDZH=22.6},{JXEDZH1=36},{ZXEDZH=35.5},{ZXEDZH1=86},{DA=27},{R=0.6},{ZL=4500},{PDF=bnkb.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BNKB - 滚针和推力圆柱滚子组合 无内圈
Bill of material
BNKB-d30
Bestellnummer
BNKB-d30
BNKB-d30
代号
BNKB
HQ-BNKB
BNKB
HQ-BNKB
类型
标准型
轴承精度
GB/T307.1 6级
轴承材质
GCr15
轴承材质
SUJ2
d
30
30
mm
D
42
42
mm
L
30
30
mm
L1
11
11
mm
r(min)
0.6
0.6
D1
48.0
48.0
mm
L2
9.5
9.5
mm
a
42.7
42.7
mm
安装尺寸 Ds
44
44
mm
动载荷/KN
22.6
22.6
静载荷/KN
36
36
动载荷/KN
35.5
35.5
静载荷/KN
86
86
安装尺寸 Da
27
27
mm
安装尺寸 R
0.6
0.6
mm
重量g(参考)
4500
4500
PDF
bnkb.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성