BNKA-d20
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/bnka.prj},{NB=BNKA-d20},{CODE=BNKA},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{XD=20},{D=37},{B=20},{L=30},{L1=11},{XR=0.6},{XR1=0.3},{XD1=25},{D1=43.0},{L2=9.5},{XA=37.7},{JXEDZH=18.8},{JXEDZH1=30.5},{ZXEDZH=19.6},{ZXEDZH1=37.5},{RXZS=3600},{DS=35},{DA=22},{R=0.6},{RA=0.3},{ZL=159.5},{PDF=bnka.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BNKA - 标准型/进口型--滚针和推力球组合 无内圈
Bill of material
BNKA-d20
Bestellnummer
BNKA-d20
BNKA-d20
代号
BNKA
HQ-BNKA
BNKA
HQ-BNKA
类型
标准型
轴承精度
GB/T307.1 6级
轴承材质
GCr15
轴承材质
SUJ2
d
20
20
mm
D
37
37
mm
B
20
20
mm
L
30
30
mm
L1
11
11
mm
r(min)
0.6
0.6
r1(min)
0.3
0.3
d1
25
25
mm
D1
43.0
43.0
mm
L2
9.5
9.5
mm
a
37.7
37.7
mm
动载荷/KN
18.8
18.8
静载荷/KN
30.5
30.5
动载荷/KN
19.6
19.6
静载荷/KN
37.5
37.5
容许转速rpm(参考)
3600
3600
安装尺寸 Ds
35
35
mm
安装尺寸 Da
22
22
mm
安装尺寸 Da
0.6
0.6
mm
安装尺寸Ra
0.3
0.3
mm
重量g(参考)
159.5
159.5
PDF
bnka.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성