BDE-RE16025UUCC0P5
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/bde.prj},{NB=BDE-RE16025UUCC0P5},{CODE=BDE},{TYPE=内环分割型},{HZDH=UU(两端密封垫圈)},{ZCYX=CC0},{JD=P5},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{GCGG=RE16025UUCC0P5},{XD=160},{D=220},{B=25},{R=1.5},{A=3.5},{XB=2.0},{DS=174},{DH=206},{CR=81.7},{CO=135},{ZL=3.14},{PDF=bde.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BDE - 交叉滚子轴承--内环分割型
Bill of material
BDE-RE16025UUCC0P5
Bestellnummer
BDE-RE16025UUCC0P5
BDE-RE16025UUCC0P5
代号
BDE
类型
内环分割型
后置代号
UU(两端密封垫圈)
轴承游隙
CC0
轴承精度
P5
轴承材质-国标
GCr15
轴承材质-相当
SUJ2
公称规格
RE16025UUCC0P5
RE16025UUCC0P5
d
160
160
mm
D
220
220
mm
B
25
25
mm
r(min)
1.5
1.5
mm
a
3.5
3.5
mm
b
2.0
2.0
mm
ds(max)
174
174
mm
Dh(min)
206
206
mm
Cr(动)
81.7
81.7
KN
Co(静)
135
135
KN
参考重量
3.14
3.14
kg
pdf
bde.pdf
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성