BCA-7004
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/bca.prj},{NB=BCA-7004},{CODE=BCA},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{JCJ=25},{GCGG=7004},{XD=20},{D=42},{B=12},{XR=0.6},{XR1=0.30},{EDZH=10.8},{EDZH1=6.6},{RXZS=14400},{ZYD=14.9},{DS=25.0},{DH=37.0},{R=0.6},{ZL=80},{PDF=bca.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BCA - 标准型 角接触球轴承 单列
Bill of material
BCA-7004
Bestellnummer
BCA-7004
BCA-7004
代号
BCA
HQ-BCA
BCA
HQ-BCA
类型
标准型
轴承精度
GB/T307.1 6级
轴承材质
GCr15
轴承材质
SUJ2
接触角
25
°
公称规格
7004
7004
d
20
20
mm
D
42
42
mm
B
12
12
mm
r(min)
0.6
0.6
r1(min)
0.30
0.30
动载荷/KN
10.8
10.8
静载荷/KN
6.6
6.6
容许转速rpm(参考)
14400
14400
作用点
14.9
14.9
a
安装尺寸 Ds(min)
25.0
25.0
mm
安装尺寸 dh(max)
37.0
37.0
mm
安装尺寸 R(max)
0.6
0.6
重量g(参考)
80
80
PDF
bca.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성