BATK-D18
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/batk.prj},{NB=BATK-D18},{CODE=BATK},{LX=免维护},{NQ1=淬火},{D=18},{T=23},{D3=31.75},{C1=16.50},{D2=44},{G=18},{G1=M18x1.5},{H=72},{L1=41},{L2=94.0},{RS=0.6},{TZJ=15},{EDZH=42.5},{EDZH1=47.5},{ZL=290},{PDF=batk.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BATK - 杆端关节轴承 免维护 外螺纹型
Bill of material
BATK-D18
Bestellnummer
BATK-D18
BATK-D18
代号
BATK
SBATK
BALTK
SBALTK
BATK
SBATK
BALTK
SBALTK
类型
免维护
轴承杆
碳素结构钢
材质
轴承杆
镀锌
表面处理
衬层
铜
材质
内圈
碳素结构钢
材质
内圈
淬火
热处理
内径D
18
18
mm
T
23
23
mm
D3
31.75
31.75
mm
N
16.50
16.50
max
d2
44
44
max
G
M18x1.5
M18x1.5
mm
H
72
72
mm
L1
41
41
mm
L2
94.0
94.0
mm
rs
0.6
0.6
min
调整角
15
15
动载荷/KN
42.5
42.5
静载荷/KN
47.5
47.5
重量
290
290
g
PDF
batk.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성