LMVRB-d10
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmvrb.prj},{NB=LMVRB-d10},{CODE=LMVRB},{TYPE=直柱型},{HRD=HRC58~},{SUR=无},{MAT3=铝合金},{MAT4=合金钢},{TEM=-20~80},{DRTOL=0/-0.009},{DR=10},{QLS=3},{D=19},{DTOL=0/-0.013},{I=10.8},{L=29},{LTOL=0/-0.2},{B=22.0},{TOL=0/-0.4},{D1=18.0},{W=1.3},{XC=30},{C=49.900},{CO=40.800},{G=30},{PDF=lmvrb.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMVRB - 线性滚珠衬套直柱·单衬型
Bill of material
LMVRB-d10
bestellnummer
LMVRB-d10
LMVRB-d10
代号
LMVRB
LMVRE
LMVRB
LMVRE
类型
直柱型
壳体材质
GCr15
壳体硬度
HRC58~
壳体表面处理
无
滚珠材质
GCr15
保持器材质
铝合金
密封圈材质
合金钢
使用环境温度
-20~80
℃
内径dr公差
0/-0.009
0/-0.009
内径dr
10
10
球列数
3
外径D
19
19
外径D公差
0/-0.013
0/-0.013
I
10.8
10.8
mm
长度L
29
29
长度L公差
0/-0.2
0/-0.2
外止动槽
22.0
22.0
外止动槽公差
0/-0.4
外止动槽D1
18.0
18.0
W
1.3
1.3
mm
最大行程
30
30
基本额定负载 动C
49.900
49.900
kgf
基本额定负载 静Co
40.800
40.800
kgf
重量
30
30
g
PDF
lmvrb.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성