LMSWMX-d20
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmswmx.prj},{NB=LMSWMX-d20},{CODE=LMSWMX},{CODE1='LMSWMX','LMSWLMX'},{ZC=LMMXB},{MAT=铝合金},{SUR=阳极氧化},{TEM=-20~80},{DR=20},{R1=0/-0.010},{R2=0/-0.012},{XH=21},{H=41.0},{G=35.0},{A=11},{W=54},{J=40.0},{E=7.00},{S1=6},{S2=5.2},{I=12},{X=21.0},{M1=7.5},{ZH1=88.200},{ZH2=137.000},{ZH3=140.000},{ZH4=274.000},{PDF=lmswmx.pdf},{G1=310.000},{G2=647.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMSWMX - 箱式直线轴承加宽自润滑型
Bill of material
LMSWMX-d20
bestellnummer
LMSWMX-d20
LMSWMX-d20
代号
LMSWMX
LMSWLMX
LMSWMX
LMSWLMX
类型
单衬
内置直线轴承
LMMXB
箱体材质
铝合金
箱体表面处理
阳极氧化
使用环境温度
-20~80
℃
内径dr
20
20
容差 单衬
0/-0.010
0/-0.010
容差 双衬
0/-0.012
0/-0.012
L
64
64
mm
L1
40
40
mm
h
21
21
mm
H
41.0
41.0
mm
G
35.0
35.0
mm
A
11
11
mm
W
54
54
mm
J
40.0
40.0
mm
E
7.00
7.00
mm
S1
6
6
mm
S2
5.2
5.2
mm
I
12
12
mm
X
21.0
21.0
mm
M1
7.5
7.5
mm
额定载荷 单衬 C
88.200
88.200
kgf
额定载荷 单衬 Co
137.000
137.000
kgf
额定载荷 双衬 C
140.000
140.000
kgf
额定载荷 双衬 Co
274.000
274.000
kgf
PDF
lmswmx.pdf
重量 单衬
310.000
310.000
kgf
重量 双衬
647.000
647.000
kgf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성