LMSHS-d20
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmshs.prj},{NB=LMSHS-d20},{CODE=LMSHS},{ZC=LMB},{MAT1=铝合金},{SUR1=阳极氧化 },{MAT2=SUS304},{MAT3=锌压铸件},{SUR2=烤漆},{MAT4=SUS303},{MAT5=不锈钢(SUS)},{TEM=-20~80},{DR=20},{H1=31},{K=42},{H=54},{G=40.7},{C=44.0},{B=30},{S=12.5},{J=8},{L=67},{L1=36},{L2=23.0},{L3=18},{L4=32.0},{M=4},{M2=8},{M1=8},{D1=11},{XM=8},{YRHZ=250.000},{JGNJ=1.500},{C1=88.200},{C2=137.000},{G1=438.000},{PDF=lmshs.pdf},{PPATH=lmshs/lmshs2.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMSHS - 箱式直线轴承加高带把手型单衬型
Bill of material
LMSHS-d20
bestellnummer
LMSHS-d20
LMSHS-d20
代号
LMSHS
LMSHR
LMSHS
LMSHR
类型
左把手单衬
内置直线轴承
LMB
箱体材质
铝合金
箱体表面处理
阳极氧化
轴环·螺纹部材质
SUS304
把手部材质
锌压铸件
把手部表面处理
烤漆
把手螺纹部材质
SUS303
螺帽材质
不锈钢(SUS)
使用环境温度
-20~80
℃
内径dr
20
20
h1
31
31
mm
K
42
42
mm
H
54
54
mm
G
40.7
40.7
mm
C
44.0
44.0
mm
B
30
mm
S
12.5
12.5
mm
J
8
8
mm
L
67
67
mm
L1
36
36
mm
L2
23.0
23.0
mm
L3
18
18
mm
L4
32.0
32.0
mm
M
4
4
mm
M2
8
8
mm
M1
8
8
mm
d1
11
11
mm
m
8
8
mm
最大轴向负载 有润滑脂
250.000
250.000
最大轴向负载 紧固扭矩
1.500
1.500
N·m
基本额定负载 动C
88.200
88.200
kgf
基本额定负载 静C
137.000
137.000
kgf
重量
438.000
438.000
g
PDF
lmshs.pdf
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성