LMSHA-d12
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmsha.prj},{NB=LMSHA-d12},{CODE=LMSHA},{CODE1='LMSHA','LMSHM','LMSHT'},{SUR=阳极氧化},{MAT=铝合金},{TEM=-20~80},{DR=12},{D=21},{XH=20},{W=28},{H=34},{J=6},{P=6},{K=7.0},{S1=8.0},{S=4.0},{P1=7.0},{M1=6.0},{M2=5},{D1=9.5},{D2=22},{ZH1=634},{ZH2=814},{ZH3=657},{ZH4=1200},{ZH5=657},{ZH6=1200},{G1=124},{G2=232},{G3=278},{PDF=lmsha.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMSHA - 箱式直线轴承加高中型·中长型·特长型
Bill of material
LMSHA-d12
bestellnummer
LMSHA-d12
LMSHA-d12
代号
LMSHA
LMSHM
LMSHT
LMSHA
LMSHM
LMSHT
类型
中型
内置直线轴承
LMDB
箱体表面处理
阳极氧化
箱体材质
铝合金
使用环境温度
-20~80
℃
内径dr
12
12
D
21
21
mm
XH
20
20
mm
W
28
28
mm
H
34
34
mm
J
6
6
mm
P
6
6
mm
K
7.0
7.0
mm
S1
8.0
8.0
mm
(S)
4.0
4.0
mm
P1
7.0
7.0
mm
L
57
57
mm
L1
25
25
mm
L2
40
40
mm
M1
6.0
6.0
mm
M2
5
5
mm
D1
9.5
9.5
mm
D2
22
22
mm
额定载荷 STSLML C
634
634
N
额定载荷 STSLML Co
814
814
N
额定载荷 STLMML C
657
657
N
额定载荷 STLMML Co
1200
1200
N
额定载荷 STLMTL C
657
657
N
额定载荷 STLMTL Co
1200
1200
N
重量 STSLML
124
124
g
重量 STLMML
232
232
g
重量 STLMTL
278
278
g
PDF
lmsha.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성