LMMB-d10
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmmb.prj},{NB=LMMB-d10},{CODE=LMMB},{SUR=无},{MAT3=POM工程材料},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=10.000},{DRTOL=0/-0.009},{QLS=4.000},{D=19.000},{DTOL=0/-0.013},{L=25.000},{LTOL=0/-0.2},{R=1.200},{D1=18.200},{JXTD=0.012},{C=26.000},{CO=37.000},{G=26.100},{PDF=LMMB.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMMB - 直柱型直线轴承--短型
Bill of material
LMMB-d10
bestellnummer
LMMB-d10
LMMB-d10
代号
LMMB
LMME
LMMB
LMME
壳体材质
GCr15
壳体硬度
HRC58~
壳体表面处理
无
滚珠材质
GCr15
保持器材质
POM工程材料
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
使用环境温度
-20~80
℃
内径dr
10.000
10.000
内径dr公差
0/-0.009
0/-0.009
球列数
4.000
4.000
外径D
19.000
19.000
外径D公差
0/-0.013
0/-0.013
长度L
25.000
25.000
长度L公差
0/-0.2
外止动槽R
1.200
1.200
外止动槽D1
18.200
18.200
径向跳动(MAX)
0.012
0.012
基本额定负载 动C
26.000
26.000
kgf
基本额定负载 静Co
37.000
37.000
kgf
重量
26.100
26.100
g
PDF
LMMB.PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성