LMFRBL-d12
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfrbl.prj},{NB=LMFRBL-d12},{CODE=LMFRBL},{MAT1=GCr15},{HRD=HRC58~},{MAT2=GCr15},{MAT3=POM工程塑料},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=12.000},{DRTOL=0/-0.01},{QLS=4.000},{D=21.000},{DTOL1=0/-0.016},{DTOL2=0/-0.021},{D1=42.000},{K=32.000},{H=6.000},{A=32.000},{W=27.000},{C=32.000},{F=0.000},{DD1=4.500},{D2=7.500},{H1=4.100},{L=57.000},{LTOL=±0.3},{CZD=0.015},{JXTD=0.015},{C1=83},{CO=160},{G1=110},{G2=90},{G3=102},{PDF=LMFRBL.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMFRBL - 法兰型直线轴承反向沉孔·双衬型
Bill of material
LMFRBL-d12
bestellnummer
LMFRBL-d12
LMFRBL-d12
代号
LMFRBL
LMFRDL
LMKRBL
LMKRDL
LMTRBL
LMTRDL
LMFRBL
LMFRDL
LMKRBL
LMKRDL
LMTRBL
LMTRDL
壳体材质
GCr15
壳体硬度
HRC58~
壳体表面处理
无
滚珠材质
GCr15
保持器材质
POM工程塑料
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
使用环境温度
-20~80
℃
内径dr
12.000
12.000
内径dr公差
0/-0.01
0/-0.01
球列数
4.000
4.000
D外径
21.000
21.000
D外径 无表面处理
0/-0.016
0/-0.016
D外径 内表面处理
0/-0.021
0/-0.021
法兰D1
42.000
42.000
法兰K
32.000
32.000
法兰H
6.000
6.000
法兰A
32.000
32.000
法兰W
27.000
27.000
法兰C
32.000
32.000
法兰F
0.000
0.000
连接孔d1
4.500
4.500
连接孔d2
7.500
7.500
连接孔h
4.100
4.100
长度L
57.000
57.000
长度L公差
±0.3
法兰垂直度
0.015
0.015
径向跳动(MAX)
0.015
0.015
基本额定负载 动C
83
83
kgf
基本额定负载 静Co
160
160
kgf
重量 圆法兰
110
110
g
重量 方法兰
90
90
g
重量 对边切割法兰
102
102
g
PDF
LMFRBL.PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성