LMFQBL-d13
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfqbl.prj},{NB=LMFQBL-d13},{CODE=LMFQBL},{CODE1='LMFQBL'},{MAT1=GCr15 },{HRD=HRC58~},{SUR=-},{MAT2=GCr15},{MAT3=POM工程塑料},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=13},{DRTOL=0/-0.01},{QLS=4},{D=23},{DTOL=0/-0.016},{L=66},{LTOL=±0.3},{T=11},{T1=4.6},{D1=43},{C=33},{W=0},{A=33},{XD1=4.5},{XD2=7.5},{XT=4.1},{JXTD=0.015},{C1=81.3},{CO=157},{G1=175},{G2=157},{PDF=lmfqbl.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMFQBL - 法兰型直线轴承带注油嘴型
Bill of material
LMFQBL-d13
bestellnummer
LMFQBL-d13
LMFQBL-d13
代号
LMFQBL
LMFQBL
类型
圆型
壳体材质
GCr15
壳体硬度
HRC58~
壳体表面处理
-
滚珠材质
GCr15
保持器材质
POM工程塑料
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
使用环境温度
-20~80
℃
内径dr
13
13
内径dr公差
0/-0.01
0/-0.01
球列数
4
4
外径D
23
23
外径D公差
0/-0.016
0/-0.016
长度L
66
66
长度L公差
±0.3
T
11
11
mm
T1
4.6
4.6
mm
法兰D1
43
43
法兰C
33
33
法兰W
0
0
法兰A
33
33
连接孔d1
4.5
4.5
连接孔d2
7.5
7.5
连接孔t
4.1
4.1
径向跳动(MAX)
0.015
0.015
基本额定负载 动C
81.3
81.3
kgf
基本额定负载 静Co
157
157
kgf
重量 圆法兰
175
175
g
重量 对边切割法兰
157
157
g
PDF
lmfqbl.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성