LMFPEBL-d8
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfpebl.prj},{NB=LMFPEBL-d8},{CODE=LMFPEBL},{MAT1=GCr15},{HRD=HRC58~},{MAT2=GCr15},{MAT3=POM工程塑料},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=8.000},{DRTOL=0/-0.010},{QLS=6.000},{D=13.000},{DTOL=0/-0.013},{L=45.000},{LTOL=±0.3},{I=5.000},{D1=28.000},{K=23.000},{H=5.000},{A=22.000},{C=22.000},{W=19.000},{F=0.000},{DD1=3.500},{D2=6.000},{H1=3.100},{CZD=0.015},{JXTD=0.015},{C1=39},{CO=57},{G1=38},{G2=34},{G3=35},{PDF=LMFPEBL.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMFPEBL - 法兰型直线轴承引导法兰·紧凑双衬型
Bill of material
LMFPEBL-d8
bestellnummer
LMFPEBL-d8
LMFPEBL-d8
代号
LMFPEBL
LMFPEDL
LMKPEBL
LMKPEDL
LMTPEBL
LMTPEDL
LMFPEBL
LMFPEDL
LMKPEBL
LMKPEDL
LMTPEBL
LMTPEDL
类型
圆型
壳体材质
GCr15
壳体硬度
HRC58~
壳体表面处理
无
滚珠材质
GCr15
保持器材质
POM工程塑料
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
使用环境温度
-20~80
℃
内径dr
8.000
8.000
内径dr公差
0/-0.010
球列数
6.000
外径D
13.000
13.000
外径D公差
0/-0.013
0/-0.013
长度L
45.000
45.000
长度L公差
±0.3
I
5.000
5.000
mm
法兰D1
28.000
28.000
法兰K
23.000
23.000
法兰H
5.000
5.000
法兰A
22.000
22.000
法兰C
22.000
22.000
法兰D+6
19.000
19.000
法兰F
0.000
0.000
连接孔d1
3.500
3.500
连接孔d2
6.000
6.000
连接孔h
3.100
3.100
法兰垂直度
0.015
径向跳动(MAX)
0.015
基本额定负载 动C
39
39
kgf
基本额定负载 静Co
57
57
kgf
重量 圆法兰
38
38
g
重量 方法兰
34
34
g
重量 对边切割法兰
35
35
g
PDF
LMFPEBL.PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성