LMFPBMX-d16
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfpbmx.prj},{NB=LMFPBMX-d16},{CODE=LMFPBMX},{MAT1=GCr15},{HRD=HRC58~},{MAT2=GCr15},{MAT3=POM工程塑料},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=16.000},{DRTOL=0/-0.009},{QLS=4.000},{D=28.000},{DTOL=0/-0.016},{L=49.000},{L1=37.000},{LTOL=±0.3},{E=6.000},{I=6.000},{D1=48.000},{K=37.000},{H=6.000},{A=38.000},{C=31.000},{F=22.000},{W=34.000},{DD1=4.500},{D2=7.500},{H1=4.100},{CZD=0.012},{JXTD=0.012},{C1=78},{CO=120},{G1=127},{G2=111},{G3=119},{PDF=LMFPBMX.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMFPBMX - 自润滑直线轴承引导法兰·单衬型
Bill of material
LMFPBMX-d16
bestellnummer
LMFPBMX-d16
LMFPBMX-d16
代号
LMFPBMX
LMFPDMX
LMKPBMX
LMKPDMX
LMTPBMX
LMTPDMX
LMFPBMX
LMFPDMX
LMKPBMX
LMKPDMX
LMTPBMX
LMTPDMX
类型
圆型
壳体材质
GCr15
壳体硬度
HRC58~
壳体表面处理
无
滚珠材质
GCr15
保持器材质
POM工程塑料
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
使用环境温度
-20~80
℃
内径dr
16.000
16.000
内径dr公差
0/-0.009
0/-0.009
球列数
4.000
4.000
外径D
28.000
28.000
外径D公差
0/-0.016
0/-0.016
长度L
49.000
49.000
长度L1
37.000
37.000
长度L公差
±0.3
E
6.000
6.000
mm
I
6.000
6.000
mm
法兰D1
48.000
48.000
法兰K
37.000
37.000
法兰H
6.000
6.000
法兰A
38.000
38.000
法兰W
31.000
31.000
法兰F
22.000
22.000
法兰D+6
34.000
34.000
连接孔d1
4.500
4.500
连接孔d2
7.500
7.500
连接孔h
4.100
4.100
法兰垂直度
0.012
0.012
径向跳动(MAX)
0.012
0.012
基本额定负载 动C
78
78
kgf
基本额定负载 静Co
120
120
kgf
重量 圆法兰
127
127
g
重量 方法兰
111
111
g
重量 对边切割法兰
119
119
g
PDF
LMFPBMX.PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성