LMFCEBL-d8
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfcebl.prj},{NB=LMFCEBL-d8},{CODE=LMFCEBL},{CODE1='LMFCEBL','LMFCEDL','LMKCEBL','LMKCEDL','LMTCEBL','LMTCEDL'},{MAT1=GCr15},{HRD=HRC58~},{MAT2=GCr15},{MAT3=POM工程塑料},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=8.000},{DRTOL=0/-0.01},{D=13.000},{DTOL=0/-0.013},{L=45.000},{LTOL=±0.3},{H=28.000},{K=23.000},{T=5.000},{A=22.000},{W=19.000},{F=0.000},{C=22.000},{QLS=6.000},{E=20.000},{DD=3.500},{D2=6.000},{TT=3.100},{CZD=0.015},{JXTD=0.015},{C1=44},{CO=80},{G1=38},{G2=34},{G3=35},{PDF=LMFCEBL.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMFCEBL - 法兰型直线轴承中间法兰·紧凑双衬型
Bill of material
LMFCEBL-d8
bestellnummer
LMFCEBL-d8
LMFCEBL-d8
代号
LMFCEBL
LMFCEDL
LMKCEBL
LMKCEDL
LMTCEBL
LMTCEDL
LMFCEBL
LMFCEDL
LMKCEBL
LMKCEDL
LMTCEBL
LMTCEDL
类型
圆型
壳体材质
GCr15
壳体硬度
HRC58~
壳体表面处理
无
滚珠材质
GCr15
保持器材质
POM工程塑料
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
使用环境温度
-20~80
℃
内径dr
8.000
8.000
内径dr公差
0/-0.01
外径D
13.000
13.000
外径D公差
0/-0.013
0/-0.013
长度L
45.000
45.000
长度L公差
±0.3
法兰H
28.000
28.000
法兰K
23.000
23.000
法兰T
5.000
5.000
法兰A
22.000
22.000
法兰W
19.000
19.000
法兰F
0.000
0.000
法兰C
22.000
22.000
球列数
6.000
e
20.000
20.000
mm
连接孔d1
3.500
3.500
连接孔d2
6.000
6.000
连接孔t
3.100
3.100
法兰垂直度
0.015
径向跳动(MAX)
0.015
基本额定负载 动C
44
44
kgf
基本额定负载 静Co
80
80
kgf
重量 圆法兰
38
38
g
重量 方法兰
34
34
g
重量 对边切割法兰
35
35
g
PDF
LMFCEBL.PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성