LMFAL-d16
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfal.prj},{NB=LMFAL-d16},{CODE=LMFAL},{CODE1='LMFAL','LMFBL','LMFDL','LMFCL','LMFGL','LMFEL','LMFFL','LMKAL','LMKBL','LMKDL','LMKCL','LMKGL','LMKEL','LMKFL','LMTAL','LMTBL','LMTDL','LMTCL','LMTGL','LMTEL','LMTFL'},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{DR1=16},{DRTOL=0/-0.01},{QLS=4},{D=28},{DTOL1=0/-0.016},{DTOL2=0/-0.021},{D1=48},{K=37},{H=6.0},{A=38},{W=34},{C=31},{F=22},{XD1=4.5},{D2=7.5},{XH1=4.1},{L=70},{LTOL=±0.3},{CZD=0.015},{JXTD=0.015},{C1=126.000},{CO=240.000},{G1=190},{G2=157},{G3=171},{PDF=lmfal.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMFAL - 法兰型直线轴承端法兰·双衬型
Bill of material
LMFAL-d16
bestellnummer
LMFAL-d16
LMFAL-d16
代号
LMFAL
LMFBL
LMFDL
LMFCL
LMFGL
LMFEL
LMFFL
LMKAL
LMKBL
LMKDL
LMKCL
LMKGL
LMKEL
LMKFL
LMTAL
LMTBL
LMTDL
LMTCL
LMTGL
LMTEL
LMTFL
LMFAL
LMFBL
LMFDL
LMFCL
LMFGL
LMFEL
LMFFL
LMKAL
LMKBL
LMKDL
LMKCL
LMKGL
LMKEL
LMKFL
LMTAL
LMTBL
LMTDL
LMTCL
LMTGL
LMTEL
LMTFL
类型
圆法兰
壳体材质
GCr15
壳体硬度
HRC58~
壳体表面处理
镀黑铬
镀黑铬
滚珠材质
GCr15
保持器材质
POM工程塑料
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
使用环境温度
-20~80
℃
内径dr
16
16
内径dr公差
0/-0.01
0/-0.01
球列数
4
4
外径D
28
28
外径D 无表面处理
0/-0.016
0/-0.016
外径D 有表面处理
0/-0.021
0/-0.021
法兰D1
48
48
法兰K
37
37
法兰H
6.0
6.0
法兰A
38
38
法兰W
34
34
法兰C
31
31
法兰F
22
22
连接孔d1
4.5
4.5
连接孔d2
7.5
7.5
连接孔h
4.1
4.1
长度L
70
70
长度L公差
±0.3
法兰垂直度
0.015
0.015
径向跳动(MAX)
0.015
0.015
基本额定负载 动C
126.000
126.000
kgf
基本额定负载 静Co
240.000
240.000
kgf
重量 圆法兰
190
190
g
重量 方法兰
157
157
g
重量 对边切割法兰
171
171
g
PDF
lmfal.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성