LMFA-d12
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfa.prj},{NB=LMFA-d12},{CODE=LMFA},{CODE1='LMFA','LMFB','LMFD','LMFC','LMFG','LMFE','LMFF','LMKA','LMKB','LMKD','LMKC','LMKG','LMKE','LMKF','LMTA','LMTB','LMTD','LMTC','LMTG','LMTE','LMTF'},{MAT4=NBR丁腈橡胶 },{DR=12},{DRTOL=0/-0.019},{DR1=12},{QLS=4},{D=21},{DTOL1=0/-0.016},{DTOL2=0/-0.021},{D1=42},{K=32},{H=6.0},{A=32},{W=27},{C=32},{F=0},{XD1=4.5},{D2=7.5},{XH1=4.1},{L=30},{LTOL=±0.3},{CZD=0.012},{JXTD=0.012},{C1=52.000},{CO=80.000},{G1=70},{G2=53},{G3=58},{PDF=lmfa.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMFA - 法兰型直线轴承--端法兰.单衬型
Bill of material
LMFA-d12
bestellnummer
LMFA-d12
LMFA-d12
代号
LMFA
LMFB
LMFD
LMFC
LMFG
LMFE
LMFF
LMKA
LMKB
LMKD
LMKC
LMKG
LMKE
LMKF
LMTA
LMTB
LMTD
LMTC
LMTG
LMTE
LMTF
LMFA
LMFB
LMFD
LMFC
LMFG
LMFE
LMFF
LMKA
LMKB
LMKD
LMKC
LMKG
LMKE
LMKF
LMTA
LMTB
LMTD
LMTC
LMTG
LMTE
LMTF
类型
圆法兰
壳体材质
GCr15
壳体硬度
HRC58~
壳体表面处理
镀黑铬
滚珠材质
GCr15
保持器材质
POM工程塑料
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
使用环境温度
-20~80
℃
内径dr
12
12
内径dr公差
0/-0.019
0/-0.019
DR1
12
12
球列数
4
4
D公差
21
21
D公差 无表面处理
0/-0.016
0/-0.016
D公差 有表面处理
0/-0.021
0/-0.021
法兰D1
42
42
法兰K
32
32
法兰H
6.0
6.0
法兰A
32
32
法兰W
27
27
法兰C
32
32
法兰F
0
0
连接孔d1
4.5
4.5
连接孔d2
7.5
7.5
连接孔h1
4.1
4.1
长度L
30
30
长度L公差
±0.3
法兰垂直度
0.012
0.012
径向跳动(MAX)
0.012
0.012
基本额定负载 动C
52.000
52.000
kgf
基本额定负载 静Co
80.000
80.000
kgf
重量 圆法兰
70
70
g
重量 方法兰
53
53
g
重量 对边切割法兰
58
58
g
PDF
lmfa.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성