HQ-BSFE-D16-L70-M4-N4
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/hq-bsfe.prj},{NB=HQ-BSFE-D16-L70-M4-N4},{CODE=HQ-BSFE},{LX=法兰螺帽型},{DGC=h7},{HJZ1=GCr15},{HJZ2=SUJ2},{HJM1=GCr15},{HJM2=SUJ2},{YD=高频淬火58~62HRC},{DH7=16},{DH7GC=0/-0.018},{L=70},{L11=[70:700/1]},{M=4},{M11=4,5,6,8,10},{N=4},{N11=4,5,6,8,10},{GZLS=4},{D1=31},{L2=50},{D2=51},{T=10},{F=18.000},{QYK=2.000},{A=40},{X=4.500},{Y=8.000},{Z=6.000},{C=545},{C0=849},{CT=4.770},{C0T=7.430},{MA1=3.710},{MA2=26.090},{G1=226.000},{G2=1.560},{PDF=hq-bsfe.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-BSFE - 实心滚珠花键 法兰螺帽型 高品两端内螺纹型
Bill of material
HQ-BSFE-D16-L70-M4-N4
订单编号
HQ-BSFE-D16-L70-M4-N4
HQ-BSFE-D16-L70-M4-N4
CODE
HQ-BSFE
类型
法兰螺帽型
D公差
h7
国标
GCr15
相当
SUJ2
国标
GCr15
相当
SUJ2
硬度
高频淬火58~62HRC
DH7
16
16
mm
公差
0/-0.018
0/-0.018
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
mm
N
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
mm
滚珠列数
4
D1
31
31
mm
L2
50
50
mm
D2
51
51
mm
T
10
10
mm
F
18.000
18.000
mm
油孔
2.000
2.000
mm
A
40
40
mm
安装孔X
4.500
4.500
mm
安装孔Y
8.000
8.000
mm
安装孔Z
6.000
6.000
mm
基本额定负载C
545
545
基本额定负载C0
849
849
基本额定扭矩CT
4.770
4.770
基本额定扭矩C0T
7.430
7.430
容许静力矩MA1
3.710
3.710
容许静力矩MA2
26.090
26.090
花键母
226.000
226.000
花键轴
1.560
1.560
PDF
hq-bsfe.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성