PTH-2
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/pth.prj},{NB=PTH-2},{CODE=PTH},{TYPE=直线导轨用简易定位销},{MAT=S45C(调制)},{SUR=CZ涂层},{FJ=安装螺丝},{H=2},{L=2.8},{D=5},{S=4},{S1=8},{E=7},{Z=0.4},{D2=2.4},{D1=4.6},{N=0},{DD1=5},{W=4},{F=3},{M=M2},{G=5},{ZL=1.0},{AZLS=字槽平头小螺丝 M2×8},{YJL=1.2},{PDF=pth.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PTH - 直线导轨简易型定位销
Bill of material
PTH-2
Bestellnummer
PTH-2
PTH-2
代号
PTH
类型
直线导轨用简易定位销
材质
S45C(调制)
表面处理
CZ涂层
附件
安装螺丝
型号H
2
2
L
2.8
2.8
mm
D-0.01/-0.06
5
5
mm
S
4
4
mm
S1
8
8
mm
E
7
7
mm
Z
0.4
0.4
mm
d2
2.4
2.4
mm
d1
4.6
4.6
mm
N
0
0
mm
安装孔尺寸D1
5
5
安装孔尺寸W
4
4
安装孔尺寸F
3
3
安装孔尺寸M
M2
M2
安装孔尺寸G(min)
5
5
重量
1.0
1.0
g
安装螺丝
字槽平头小螺丝 M2×8
字槽平头小螺丝 M2×8
压紧力
1.2
1.2
KN
PDF
pth.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성