HQ-GHSL-H45-L145
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/hq-ghsl.prj},{NB=HQ-GHSL-H45-L145},{CODE=HQ-GHSL},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=58HRC~},{MAT=碳钢},{H=45},{L=145.000},{Z=NONE},{H1=6.000},{N=16.000},{W=60},{B=40},{C=60},{L2=93.0},{L1=121.4},{MXL=M8x10},{T=8.5},{G=12.0},{H2=9.5},{M1=8},{M2=10},{WR=28},{HR=26.0},{D=14.0},{HH=12.0},{DD=9.0},{P=80},{LSGDCC=M8x25},{FZ1=47.270},{FZ2=69.160},{G1=1.160},{G2=4.470},{PPATH=hq-ghsl/hq-ghsl3.prj},{PDF=hq-ghsl.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-GHSL - 高品质高组装超重载型直线导轨方型.可互换
Bill of material
HQ-GHSL-H45-L145
Bestellnummer
HQ-GHSL-H45-L145
HQ-GHSL-H45-L145
代号
HQ-GHSL
HQ-GHS2L
HQ-GHSLH
HQ-GHS2LH
HQ-GHSLP
HQ-GHS2LP
HQ-GHSL
HQ-GHS2L
HQ-GHSLH
HQ-GHS2LH
HQ-GHSLP
HQ-GHS2LP
类型
组合件
精度
普通级
预压
无预压
滑块数
1
导轨固定方式
上锁式
滑块固定方式
上锁式
硬度
58HRC~
材质
碳钢
H
45
45
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
追加工
NONE
NONE
H1
6.000
6.000
mm
N
16.000
16.000
mm
滑块尺寸W
60
60
滑块尺寸B
40
40
滑块尺寸C
60
60
滑块尺寸L2
93.0
93.0
滑块尺寸L1
121.4
121.4
滑块尺寸M×ι
M8x10
M8x10
滑块尺寸T
8.5
8.5
滑块尺寸G
12.0
12.0
滑块尺寸H2
9.5
9.5
滑轨尺寸WR
28
28
滑轨尺寸HR
26.0
26.0
滑轨尺寸D
14.0
14.0
滑轨尺寸h
12.0
12.0
滑轨尺寸d
9.0
9.0
滑轨尺寸P
80
80
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
M8x25
M8x25
滑块数量
1
基本动额定负载C
47.270
47.270
kN
基本静额定负载Co
69.160
69.160
kN
重量 滑块
1.160
1.160
kg
重量 滑轨
4.470
4.470
kg
PDF
hq-ghsl.pdf
容许静力矩MR
0.88
0.88
KN-m
容许静力矩MP
0.92
0.92
KN-m
容许静力矩MY
0.92
0.92
KN-m
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성