GMWN-H9-L50
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/gmwn.prj},{NB=GMWN-H9-L50},{CODE=GMWN},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=58HRC~},{MAT=碳钢},{H=9.000},{L=50.000},{Z=NONE},{H1=1.900},{N=5.5},{W=25},{B=19},{C=10.000},{L2=21.000},{L1=31.200},{MXE1=M3x3},{WR=14},{WB=0},{HR=5.2},{D=6.000},{HH=3.2},{DD=3.5},{P=30},{LSGDCC=M3x6},{LMIN=50.000},{MM=3.0},{B1=0.000},{C1=3.000},{E1=3.000},{FZ1=1.370},{FZ2=2.060},{G1=0.020},{G2=0.510},{PPATH=gmwn/gmwn3.prj},{PDF=gmswl.pdf},{LJ1=15.700},{LJ2=7.100},{LJ3=7.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GMWN - 微型宽幅直线导轨标准.碳钢
Bill of material
GMWN-H9-L50
Bestellnummer
GMWN-H9-L50
GMWN-H9-L50
代号
GMWN
GMWNH
GMW2N
GMW2NH
GMWN
GMWNH
GMW2N
GMW2NH
类型
组合件
精度
普通级
预压
无预压
滑块数
1
导轨固定方式
上锁式
滑块固定方式
上锁式
硬度
58HRC~
材质
碳钢
H
9.000
9.000
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
追加工
NONE
NONE
H1
1.900
1.900
mm
N
5.5
5.5
mm
滑块尺寸W
25
25
滑块尺寸B
19
19
滑块尺寸C
10.000
10.000
滑块尺寸L2
21.000
21.000
滑块尺寸L1
31.200
31.200
滑块尺寸M×ι
M3x3
M3x3
滑轨尺寸WR
14
14
滑轨尺寸WB
0
0
滑轨尺寸HR
5.2
5.2
滑轨尺寸D
6.000
6.000
滑轨尺寸h
3.2
3.2
滑轨尺寸d
3.5
3.5
滑轨尺寸P
30
30
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
M3x6
M3x6
滑块数量
1
LMIN
50.000
50.000
基本动额定负载C
1.370
1.370
kN
基本静额定负载Co
2.060
2.060
kN
重量 滑块
0.020
0.020
kg
重量 滑轨
0.510
0.510
kg/m
PDF
gmswl.pdf
容许静力矩MR
15.700
15.700
KN-m
容许静力矩MP
7.100
7.100
KN-m
容许静力矩MY
7.100
7.100
KN-m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성