GMSSNL-H10-L50
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/gmssnl.prj},{NB=GMSSNL-H10-L50},{CODE=GMSSNL},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=58HRC~},{MAT=不锈钢},{H=10},{L=50.000},{Z=NONE},{H1=2.0},{N=5.5},{W=20},{B=15},{L2=29.0},{L1=39.0},{MXL=M3x3},{M1=3},{M2=3.0},{WR=9},{HR=5.5},{D=6.0},{HH=3.5},{DD=3.5},{P=20},{LSGDCC=M3x8},{B1=10.0},{C1=16},{MM=2.5},{FZ1=2.200},{FZ2=3.700},{G1=0.030},{G2=0.310},{PPATH=gmssnl/gmssnl3.prj},{PDF=gmssnl.pdf},{LJ1=13.000},{LJ2=12.300},{LJ3=12.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GMSSNL - 微型直线导轨--加长.不锈钢.方型定位孔
Bill of material
GMSSNL-H10-L50
Bestellnummer
GMSSNL-H10-L50
GMSSNL-H10-L50
代号
GMSSNL
GMSSN2L
GMSSNLH
GMSSN2LH
GMSSNL
GMSSN2L
GMSSNLH
GMSSN2LH
类型
组合件
精度
普通级
预压
无预压
滑块数
1
导轨固定方式
上锁式
滑块固定方式
上锁式
硬度
58HRC~
材质
不锈钢
H
10
10
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
追加工
NONE
NONE
H1
2.0
2.0
mm
N
5.5
5.5
mm
滑块尺寸W
20
20
滑块尺寸B
15
15
滑块尺寸L2
29.0
29.0
滑块尺寸L1
39.0
39.0
滑块尺寸M×ι
M3x3
M3x3
滑轨尺寸WR
9
9
滑轨尺寸HR
5.5
5.5
滑轨尺寸D
6.0
6.0
滑轨尺寸h
3.5
3.5
滑轨尺寸d
3.5
3.5
滑轨尺寸P
20
20
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
M3x8
M3x8
滑块数量
1
基本动额定负载C
2.200
2.200
kN
基本静额定负载Co
3.700
3.700
kN
重量 滑块
0.030
0.030
kg
重量 滑轨
0.310
0.310
kg/m
PDF
gmssnl.pdf
容许静力矩MR
13.000
13.000
KN-m
容许静力矩MP
12.300
12.300
KN-m
容许静力矩MY
12.300
12.300
KN-m
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성