GMSSN-H10-L50
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/gmssn.prj},{NB=GMSSN-H10-L50},{CODE=GMSSN},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{MAT=不锈钢},{HRD=58HRC~},{H=10},{L=50.000},{Z=NONE},{H1=2.0},{N=5.5},{W=20},{B=15},{C=10},{L1=29.80},{L2=19.00},{MXL=M3x3},{M1=3},{M2=3.0},{G=0.0},{G1=1.2},{H2=2.2},{WR=9},{HR=6.5},{D=6.0},{HH=3.5},{DD=3.6},{P=20},{LSGDCC=M3x8},{FZ1=1.86},{FZ2=2.55},{G0=0.016},{G2=0.38},{PPATH=gmssn/gmssn3.prj},{PFD=gmssn.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GMSSN - 微型直线导轨--标准.不锈钢
Bill of material
GMSSN-H10-L50
Bestellnummer
GMSSN-H10-L50
GMSSN-H10-L50
代号
GMSSN
GMSS2N
GMSSNH
GMSS2NH
GMSSN
GMSS2N
GMSSNH
GMSS2NH
类型
组合件
精度
普通级
预压
无预压
滑块数
1
导轨固定方式
上锁式
滑块固定方式
上锁式
材质
不锈钢
硬度
58HRC~
H
10
10
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
追加工
NONE
NONE
H1
2.0
2.0
mm
N
5.5
5.5
mm
滑块尺寸W
20
20
滑块尺寸B
15
15
滑块尺寸C
10
10
滑块尺寸L1
29.80
29.80
滑块尺寸L2
19.00
19.00
滑块尺寸M×ι
M3x3
M3x3
滑块尺寸G
0.0
0.0
滑块尺寸G1
1.2
1.2
滑块尺寸H2
2.2
2.2
滑轨尺寸WR
9
9
滑轨尺寸HR
6.5
6.5
滑轨尺寸D
6.0
6.0
滑轨尺寸h
3.5
3.5
滑轨尺寸d
3.6
3.6
滑轨尺寸P
20
20
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
M3x8
M3x8
滑块数量
1
基本动额定负载C
1.86
1.86
kN
基本静额定负载Co
2.55
2.55
kN
重量 滑块
0.016
0.016
kg
重量 滑轨
0.38
0.38
kg/m
PFD
gmssn.pdf
容许静力矩MR
11.77
11.77
KN-m
容许静力矩MP
7.36
7.36
KN-m
容许静力矩MY
7.36
7.36
KN-m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성