GMSL-10-50
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/gmsl.prj},{NB=GMSL-10-50},{CODE=GMSL},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=58HRC~},{MAT=碳钢},{H=10},{L=50.000},{Z=NONE},{H1=2.0},{N=5.5},{W=20},{B=15},{C=16},{L2=30.0},{L1=40.00},{MXL=M3x3.5},{M1=3},{M2=3.0},{G=0.0},{G1=1.2},{H2=2.20},{WR=9},{HR=6.50},{D=6.0},{HH=3.5},{DD=3.5},{P=20},{LSGDCC=M3x8},{FZ1=2.550},{FZ2=4.020},{G0=0.026},{G2=0.380},{PPATH=gmsl/gmsl3.prj},{PDF=gmsl.pdf},{LJ1=19.610},{LJ2=18.630},{LJ3=18.620}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GMSL - 微型直线导轨--加长.碳钢
Bill of material
GMSL-10-50
Bestellnummer
GMSL-10-50
GMSL-10-50
代号
GMSL
GMS2L
GMSLH
GMS2LH
GMSL
GMS2L
GMSLH
GMS2LH
类型
组合件
精度
普通级
预压
无预压
滑块数
1
导轨固定方式
上锁式
滑块固定方式
上锁式
硬度
58HRC~
材质
碳钢
H
10
10
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
追加工
NONE
NONE
H1
2.0
2.0
mm
N
5.5
5.5
mm
滑块尺寸W
20
20
滑块尺寸B
15
15
滑块尺寸C
16
16
滑块尺寸L2
30.0
30.0
滑块尺寸L1
40.00
40.00
滑块尺寸M×ι
M3x3.5
M3x3.5
滑轨尺寸WR
9
9
滑轨尺寸HR
6.50
6.50
滑轨尺寸D
6.0
6.0
滑轨尺寸h
3.5
3.5
滑轨尺寸d
3.5
3.5
滑轨尺寸P
20
20
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
M3x8
M3x8
滑块数量
1
基本动额定负载C
2.550
2.550
kN
基本静额定负载Co
4.020
4.020
kN
重量 滑块
0.026
0.026
kg
重量 滑轨
0.380
0.380
kg/m
PDF
gmsl.pdf
容许静力矩MR
19.610
19.610
KN-m
容许静力矩MP
18.630
18.630
KN-m
容许静力矩MY
18.620
18.620
KN-m
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성