CRD-2075
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/crd.prj},{NB=CRD-2075},{CODE=CRD},{TYPE=双列交叉滚子导轨},{MAT1=SUJ2},{SUR1=-},{MAT2=SUS304},{MAT3=SUJ2},{GG=2075},{ZDXC=44},{H=24},{T=6.500},{L=75},{A=6},{HH=11.000},{V=0.500},{D=2.000},{L3=53},{R=13},{P1=2.500},{P2=4.000},{W=19.000},{L1=7.500},{L2=2.000},{NXF=4X15},{N1=4},{G=15},{F1=15},{D1=3},{M=M3},{DD1=2.550},{D2=4.400},{B=2.000},{C=1651},{CO=3630},{PDF=crd.pdf},{PPATH=crd/crd66.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CRD - 双列交叉滚子导轨
Bill of material
CRD-2075
Bestellnummer
CRD-2075
CRD-2075
代号
CRD
类型
双列交叉滚子导轨
导轨材质
SUJ2
导轨表面处理
-
保持架材质
SUS304
滚珠材质
SUJ2
规格
2075
2075
外形尺寸 最大行程
44
44
外形尺寸H
24
24
外形尺寸T
6.500
6.500
外形尺寸L
75
75
外形尺寸A
6
6
外形尺寸h
11.000
11.000
外形尺寸V
0.500
保持器规则D
2.000
2.000
保持器规则L3
53
53
保持器规则R
13
13
保持器规则P1
2.500
2.500
保持器规则P2
4.000
4.000
安装孔尺寸W
19.000
19.000
安装孔尺寸L1
7.500
7.500
安装孔尺寸L1
2.000
2.000
安装孔尺寸n×F
4X15
4X15
安装孔尺寸g
15
15
安装孔尺寸F1
15
15
安装孔尺寸D1
3
3
安装孔尺寸M
M3
M3
安装孔尺寸d1
2.550
2.550
安装孔尺寸d2
4.400
4.400
安装孔尺寸B
2.000
2.000
基本额定负荷C(动)
1651
1651
N
基本额定负荷Co(静)
3630
3630
N
PDF
crd.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성