SFSHW-D80-M20-L150
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sfshw.prj},{NB=SFSHW-D80-M20-L150},{CODE=SFSHW},{ZJCZ=不锈钢},{DPCZ=SUS304},{LGCZ=SUS304},{BMCL=无},{XJD=丁腈橡胶(NBR)},{D=80},{M=M20},{MM=20},{L=150},{H=58},{E=30},{F=13},{F1=16},{A=20},{CZ=1500},{CKZL=1.08},{PDF=SFSHW.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SFSHW - 精密支脚--超重载.防震型.万向调节型
Bill of material
SFSHW-D80-M20-L150
bestellnummer
SFSHW-D80-M20-L150
SFSHW-D80-M20-L150
CODE
SFSHW
支脚材质
不锈钢
底盘材质
SUS304
螺杆材质
SUS304
螺杆表面处理
无
橡胶垫
丁腈橡胶(NBR)
底径
80
mm
螺纹直径
M20
M20
MM
20
20
mm
螺纹长度
150
150
mm
H
58
58
mm
E
30
30
mm
F
13
13
mm
F1
16
16
mm
A
20
°
承载
1500
1500
kg
参考重量
1.08
1.08
kg/pcs
PDF
SFSHW.PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성