SFQBAB-D270-C270
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sfqbab.prj},{NB=SFQBAB-D270-C270},{CODE=SFQBAB},{ZJCZ=钢},{ZTCZ=SPCC},{DBCZ=SPCC},{FENGKOU=丁腈橡胶(黑色)},{FYMCZ=丁腈橡胶(黑色)},{ZTBMCL=烤漆},{DBBMCL=烤漆},{D=270},{C=270},{HMIN=500},{HMAX=900},{M=M16-L130},{MM=16},{CKZL=12.5},{PDF=SFQBAB.PDF},{L=130}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SFQBAB - 减震器 气垫式·B型
Bill of material
SFQBAB-D270-C270
bestellnummer
SFQBAB-D270-C270
SFQBAB-D270-C270
CODE
SFQBAB
支脚材质
钢
主体材质
SPCC
底板材质
SPCC
耐压封口材质
丁腈橡胶(黑色)
防油帽材质
丁腈橡胶(黑色)
主体表面处理
烤漆
底板表面处理
烤漆
D
270
270
mm
C
270
270
mm
荷重最小
500
500
kg
荷重最大
900
900
kg
固定螺栓(M-L)
M16-L130
M16-L130
MM
16
16
mm
参考重量
12.5
12.5
kg/pcs
PDF
SFQBAB.PDF
L
130
130
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성