SFFBZJLAS-D50-M12-L100
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sffbzjlas.prj},{NB=SFFBZJLAS-D50-M12-L100},{CODE=SFFBZJLAS},{ZJCZ=钢},{JBCZ=丁腈橡胶(NBR)},{ZTCZ=45#},{BMCL=镀锌},{D=50},{M=M12},{MM=12},{L=100},{H=25.0},{B=17},{E=19},{F=10.0},{CZ=400},{CKZL=0.23},{PDF=SFFBZJLAS.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SFFBZJLAS - 经济型重载防震支脚 固定调节型·碳钢+橡胶底座型
Bill of material
SFFBZJLAS-D50-M12-L100
bestellnummer
SFFBZJLAS-D50-M12-L100
SFFBZJLAS-D50-M12-L100
CODE
SFFBZJLAS
支脚材质
钢
胶部材质
丁腈橡胶(NBR)
主体材质
45#
主体表面处理
镀锌
底径
50
50
mm
螺纹直径
M12
M12
螺纹长度
100
100
mm
H
25.0
25.0
mm
B
17
mm
E
19
19
mm
F
10.0
10.0
mm
承载
400
400
kg
参考重量
0.23
0.23
kg/pcs
PDF
SFFBZJLAS.PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성