FSHBSY-D4-L1-T2-B3
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
支点螺钉
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/zhidianluoding/fshbsf.prj},{NB=FSHBSY-D4-L1-T2-B3},{CODE=FSHBSY},{CODEF='FSHBSY','FSHNSY'},{D=4},{ZJGC=-0.01/-0.05},{L=1.0},{LF=[1:20/0.1]},{T=2.0},{TF=[2:4/0.1]},{B=3},{BF=[3:4/1]},{M1=2.6×0.45},{M=2.6},{Q=0.8},{A=7},{ZJGF=N},{G=1.0},{E=1.9},{PDF=fshbsy.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
FSHBSF - 支点螺钉 外六角型
Bill of material
FSHBSY-D4-L1-T2-B3
Bestellnummer
FSHBSY-D4-L1-T2-B3
FSHBSY-D4-L1-T2-B3
代号
FSHBSY
FSHNSY
FSHBSY
FSHNSY
类型
指定型
指定型
材质
45#
表面处理
四氧化三铁保护膜
轴径
4
4
mm
公差 普通级
-0.01/-0.05
指定单位0.1mm
一字槽
mm
값 입력 T
一字槽
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
M(粗牙螺纹)
2.6×0.45
2.6×0.45
mm
Q
0.8
0.8
mm
A
7
7
mm
追加工类型
N
ME
N
ME
G
1.0
1.0
mm
E
1.9
1.9
mm
pdf
fshbsy.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성