FSEBSY-D4-L5-P6-T2-B3(FSEBSY 5 6 2 3 N)
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
支点螺钉
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/zhidianluoding/fsebsf.prj},{NB=FSEBSY-D4-L5-P6-T2-B3(FSEBSY 5 6 2 3 N)},{CNSORDERNO1=$CODE.-D$D.-L$L.-P$P.-T$T.-B$B.$ZJG1.},{CODEF='FSEBSY','FSEASY','FSENSY','FSKBSY','FSKNSY'},{CODE=FSEBSY},{D=4},{ZJGC=-0.01/-0.05},{ZJGC2=-0.004/-0.012},{G=2.0},{E=1.9},{LF=[5:20/1]},{L=5},{PF=6,8},{P=6},{TF=[2:4/0.1]},{T=2.0},{M=2.6},{BF=[3:4/1]},{B=3},{Q=0.8},{S=2.0},{H1=2.0},{C=0.5},{ZJG=N},{PDF=fsebsf.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
FSEBSF - 支点螺钉 内六角孔型
Bill of material
FSEBSY-D4-L5-P6-T2-B3(FSEBSY 5 6 2 3 N)
Bestellnummer
FSEBSY-D4-L5-P6-T2-B3
FSEBSY-D4-L5-P6-T2-B3
代号
FSEBSY
FSEASY
FSENSY
FSKBSY
FSKNSY
FSEBSY
FSEASY
FSENSY
FSKBSY
FSKNSY
轴径
4
4
mm
公差 g6 普通级
-0.01/-0.05
公差 g6 精密级
-0.004/-0.012
-0.004/-0.012
G
2.0
2.0
mm
E
1.9
1.9
mm
指定单位1mm
P
6
8
6
8
mm
一字槽
mm
값 입력 T
一字槽
mm
cm
inch
ft
확인
(粗牙螺纹)
2.6
2.6
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
Q
0.8
0.8
mm
S
2.0
2.0
mm
H1
2.0
2.0
mm
C
0.5
0.5
mm
追加工类型
N
ME
N
ME
类型
指定型
指定型
材质
45Cr
硬度
-
表面处理
四氧化三铁保护膜
pdf
fsebsf.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성