PSRBMC-D13-L20
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
销轴
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xiaozhou/psrbmc.prj},{NB=PSRBMC-D13-L20},{CODE=PSRBMC},{D=13},{ZJGC=-0.006/-0.017},{L=20},{LF=[20:200/1]},{P=24},{T=5},{B=18},{S=6.0},{H=4},{XD1=12.8},{Q=1.5},{M1=M12},{M=12},{ZJG=N},{ZJGF='N','MLP','MD','MLP MD'},{ZJGF1='N','MLP'},{MLP=0},{MDF=6,8,10},{MD1=0},{PDF=psrbmc.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PSRBMC - 铰链销 带肩 内六角外螺纹型
Bill of material
PSRBMC-D13-L20
Bestellnummer
PSRBMC-D13-L20
PSRBMC-D13-L20
代号
PSRBMC
PSRAMC
PSRNMC
PSRGMC
PSRBM
PSRAM
PSRNM
PSRGM
PSRBMC
PSRAMC
PSRNMC
PSRGMC
PSRBM
PSRAM
PSRNM
PSRGM
类型
配普通螺母
材质
45#
硬度
-
表面处理
四氧化三铁保护膜
附件
一个螺母
轴径
13
13
mm
公差 g6
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
mm
指定单位0.1mm
P
24
24
mm
T
5
mm
B
18
18
mm
S
6.0
6.0
mm
H
4
4
mm
d1
12.8
12.8
mm
Q
1.5
mm
M(粗牙)
M12
M12
追加工类型
N
MLP
MD
MLP MD
N
MLP
MD
MLP MD
追加工代码
0
0
mm
MD
0
0
mm
R
0.2
mm
K
9.8
9.8
mm
pdf
psrbmc.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성