CSFBRN-15-B12-L10-M6
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
悬臂销
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/csfbrn.prj},{NB=CSFBRN-15-B12-L10-M6},{CODE=CSFBRN},{NO=15},{D=15.000},{BF=[12:60/1]},{B=12.000},{LF=[10:150/1]},{L=10.000},{MF=6,8,10},{M=6.000},{D1=18.000},{P=40.000},{B1=10.000},{M1=5.000},{XD=8.000},{H=4.400},{Q=30.000},{W=24.000},{ZJG=NONE},{GP=10.000},{PDF=csfbrn.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CSFBRN - 悬臂销法兰安装 内螺纹型
Bill of material
CSFBRN-15-B12-L10-M6
Bestellnummer
CSFBRN-15-B12-L10-M6
CSFBRN-15-B12-L10-M6
代号
CSFBRN
CSFERN
CSFNRN
CSFBCN
CSFECN
CSFNCN
CSFBRN
CSFERN
CSFNRN
CSFBCN
CSFECN
CSFNCN
NO
15
15
D
15.000
15.000
mm
指定单位(1mm)
指定单位(1mm)
粗牙
6.000
8.000
10.000
6.000
8.000
10.000
mm
D1
18.000
18.000
mm
P
40.000
40.000
mm
B1
10.000
10.000
mm
粗牙
5.000
5.000
mm
d
8.000
8.000
mm
h
4.400
4.400
mm
Q
30.000
30.000
mm
W
24.000
24.000
mm
追加工类型
NONE
GP
NONE
GP
GP g6
10.000
10.000
mm
类型
圆型
材质
45Cr
表面处理
四氧化三铁保护膜
挡圈
弹簧钢
pdf
csfbrn.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성