CSBBTN-17-B5-L13.5-F5-M6(101218)
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
悬臂销
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/csbbtn.prj},{NB=CSBBTN-17-B5-L13.5-F5-M6(101218)},{CODE=CSBBTN},{NO=17},{D=17},{ZJGC=-0.006/-0.017},{K=10},{M1=8},{BF=[5:75/1]},{B1=5},{LF=[$LB.:120/0.1]},{L=13.5},{LF1=[10:120/1]},{L11=10},{FF=[5:20/1]},{F=5},{H2=12},{H2F=[12:24/1]},{H1=18},{MF=6,8,10},{M=6},{G=12},{MD=12},{D1=20},{W=22},{E=27.5},{MKP=NONE},{BMIN1=18},{BMIN2=21},{BMIN4=[$BMIN3.:75/1]},{BMIN=18},{PDF=csbbtn.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CSBBTN - 悬臂销 张紧轮用 内螺纹型
Bill of material
CSBBTN-17-B5-L13.5-F5-M6(101218)
Bestellnummer
CSBBTN-17-B5-L13.5-F5-M6
CSBBTN-17-B5-L13.5-F5-M6
代号
CSBBTN
CSBETN
CSBNTN
CSBBSN
CSBESN
CSBNSN
CSBBTNL
CSBETNL
CSBNTNL
CSBBSNL
CSBESNL
CSBNSNL
CSBBTN
CSBETN
CSBNTN
CSBBSN
CSBESN
CSBNSN
CSBBTNL
CSBETNL
CSBNTNL
CSBBSNL
CSBESNL
CSBNSNL
类型
标准螺纹长度固定型
表面处理
四氧化三铁保护膜
材质
45Cr
NO
17
17
轴径
17
17
mm
公差g6
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
mm
K
10
10
mm
M1
8
8
mm
指定单位(1mm)
指定单位(1mm)
指定单位(1mm)
指定单位(1mm)
螺纹长度选择型(1mm)
螺纹长度固定型(1mm)
18
18
粗牙
6
8
10
6
8
10
mm
Gg6
12
12
mm
粗牙
12
12
mm
仅台阶型
20
20
mm
W
22
22
mm
E
27.5
27.5
mm
追加工类型
NONE
MKP
NONE
MKP
BMIN1
18
18
BMIN2
21
21
BMIN
pdf
csbbtn.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성