CSBBTA-17-B5-L10-F5(1218)
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
悬臂销
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/csbbta.prj},{NB=CSBBTA-17-B5-L10-F5(1218)},{CODE=CSBBTA},{MKP=N},{ZJGC=-0.006/-0.017},{D=17},{NO=17},{BF=[5:75/1]},{BF1=5},{LF=[10:150/1]},{L=10},{FF=[5:20/1]},{F=5},{HG=18},{HX=[12:24/1]},{HX1=12},{G=12},{MD=12},{D1=20},{W=22},{E=27.5},{XDR=16.2},{XDRRC=0/-0.11},{S=1.15},{L1=4},{K=10},{M1=8},{B1=18},{B2=21},{BMIN1=[$BMIN.:75/1]},{BMIN2=18},{PDF=csbbta.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CSBBTA - 悬臂销 张紧轮用 挡圈型
Bill of material
CSBBTA-17-B5-L10-F5(1218)
Bestellnummer
CSBBTA-17-B5-L10-F5
CSBBTA-17-B5-L10-F5
代号
CSBBTA
CSBBTAL
CSBETA
CSBETAL
CSBNTA
CSBNTAL
CSBBSA
CSBBSAL
CSBESA
CSBESAL
CSBNSA
CSBNSAL
CSBBTA
CSBBTAL
CSBETA
CSBETAL
CSBNTA
CSBNTAL
CSBBSA
CSBBSAL
CSBESA
CSBESAL
CSBNSA
CSBNSAL
类型
标准螺纹长度固定型
表面处理
四氧化三铁保护膜
挡圈
弹簧钢
追加工类型
N
MKP
N
MKP
公差g6
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
mm
轴径
17
17
mm
NO
17
17
指定单位(mm)
指定单位(1mm)
指定单位(1mm)
HG
18
18
mm
螺纹长度选择型
螺纹长度固定型
18
18
mm
材质
40Cr
Gg6
12
12
mm
粗牙
12
12
mm
仅台阶型
20
20
mm
W
22
22
mm
E
27.5
27.5
mm
基准尺寸 dr
16.2
16.2
mm
容差
0/-0.11
0/-0.11
mm
S
1.15
1.15
mm
L1
4
4
mm
K
10
10
mm
M1
8
8
mm
B1
18
18
mm
B2
21
21
mm
BMIN2
mm
값 입력 BMIN2
mm
cm
inch
ft
확인
pdf
csbbta.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성