RHLN-d12
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/rhln.prj},{NB=RHLN-d12},{CODE=RHLN},{MAT=工程塑料含润滑剂与特殊填充剂},{TEM=-20~60},{DR=12},{DRTOL1=+0.075/+0.032},{DRTOL2=+0.040/0},{D=22},{L=32},{B=22.6},{W=1.30},{D1=20.5},{C=1.2},{Z=2.0},{F1=480},{F2=3360},{G=9},{PDF=rhln.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHLN - 全塑无油衬套--标准型/精密型
Bill of material
RHLN-d12
Bestellnummer
RHLN-d12
RHLN-d12
代号
RHLN
RHLNS
RHLN
RHLNS
类型
标准型
材质
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
使用温度范围
-20~60
℃
dr
12
12
mm
dr公差 RHLN
+0.075/+0.032
+0.075/+0.032
dr公差 RHLNS
+0.040/0
+0.040/0
D
22
22
mm
L
32
32
mm
B
22.6
22.6
mm
W
1.30
1.30
mm
D1
20.5
20.5
mm
C
1.2
1.2
mm
动载荷Fmax(N) P=2.5MPa
480
480
静载荷Fmax(N) P=1.75MPa
3360
3360
重量
9
9
g
PDF
rhln.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성