RHDN-d20
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/rhdn.prj},{NB=RHDN-d20},{CODE=RHDN},{CODEF='RHDN','RHDNAJ'},{MAT=工程材料含润滑剂与特殊填充剂},{TEM=-40~90},{XDR=20},{XDRTOL=+0.070/+0.030},{D=23},{LRHDN=44},{LRHDNAJ=29},{XT=0.8},{XT1=1.2},{Z=3.5},{XR=3.5},{XRTOL=-0.1/-0.2},{CLGS=13},{T2=0.5},{GRHDN=5.000},{GRHDNAJ=3.300},{PDF=rndn.pdf},{DH7=23},{L1=45},{L2=30},{R1=5},{R1TOL=+0.5/0},{T3=1.200},{T3TOL=+0.05/0},{R2=3.600},{R2TOL=+0.2/0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
RHDN - 滑动膜(铝塑滑动轴承用)--标准型/紧凑型
Bill of material
RHDN-d20
Bestellnummer
RHDN-d20
RHDN-d20
代号
RHDN
RHDNAJ
RHDN
RHDNAJ
类型
紧凑型
材质
工程材料含润滑剂与特殊填充剂
使用温度范围
-40~90
℃
dr
20
20
mm
dr公差
+0.070/+0.030
+0.070/+0.030
D
23
23
mm
L
44
44
mm
t
0.8
0.8
mm
t1
1.2
1.2
mm
Z
3.5
3.5
mm
r
3.5
3.5
mm
r公差
-0.1/-0.2
重量 RHDN
5.000
5.000
g
重量 RHDNAJ
3.300
3.300
g
PDF
rndn.pdf
D(H7) 推荐装配尺寸
23
23
mm
RHDN L1h10 推荐装配尺寸
45
45
mm
RHDNAJ L1h10 推荐装配尺寸
30
30
mm
r1 尺寸 推荐装配尺寸
5
5
mm
r1 公差 推荐装配尺寸
+0.5/0
t3 尺寸 推荐装配尺寸
1.200
1.200
mm
t3 公差 推荐装配尺寸
+0.05/0
r2 尺寸 推荐装配尺寸
3.600
3.600
mm
r2 公差 推荐装配尺寸
+0.2/0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성