RHDBLP-d16
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/rhdblp.prj},{NB=RHDBLP-d16},{CODE=RHDBLP},{LX=精密型 紧凑型},{CZ=铝合金 PTFE},{BMCL=阳极氧化},{SYWD=-200~200},{XD=16},{XDGC=+0.043/+0.016},{D=24},{DGC=0/-0.021},{L=30},{LGC=0/-0.084},{N=2.0},{NGC=+0.040/0},{D1=21.3},{L1=14},{F1=4800},{F2=9600},{ZL=18},{PDF=rhdblp.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
RHDBLP - 铝塑滑动轴承静密型 紧凑型
Bill of material
RHDBLP-d16
订购编号
RHDBLP-d16
RHDBLP-d16
代号
RHDBLP
类型
精密型 紧凑型
材质 基座 内膜
铝合金 PTFE
表面处理
阳极氧化
使用温度
-200~200
℃
d
16
16
mm
d公差
+0.043/+0.016
+0.043/+0.016
mm
D(h7)
24
24
mm
D(h7)公差
0/-0.021
0/-0.021
mm
L(h10)
30
30
mm
L(h10)公差
0/-0.084
0/-0.084
mm
n(H10)
2.0
2.0
mm
n(H10)公差
+0.040/0
+0.040/0
mm
D1
21.3
21.3
mm
L1
14
14
mm
动载荷
4800
4800
N
静载荷
9600
9600
N
ZL
18
18
g
PDF
rhdblp.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성