RHDBF-d16
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/rhdbf.prj},{NB=RHDBF-d16},{CODE=RHDBF},{CZ=铝合金 PTFE},{BMCL=阳极氧化},{SYWD=-200~200},{XD=16},{XDGC=+0.043/+0.016},{D=26},{DGC=0/-0.021},{L=36},{PCD=36},{H=46},{T=9},{D1=4.5},{D2=7.5},{H1=4.1},{W=35},{FMAX1=5760},{FMAX2=11520},{ZL=54},{PDF=rhdbf.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
RHDBF - 铝塑滑动轴承精密型 圆法兰型/方法兰型
Bill of material
RHDBF-d16
bestellnummer
RHDBF-d16
RHDBF-d16
代号
RHDBF
RHDBK
RHDBF
RHDBK
类型
精密型 园法兰型
材质 基体 内膜
铝合金 PTFE
表面处理
阳极氧化
使用温度
-200~200
℃
d
16
16
mm
d公差
+0.043/+0.016
+0.043/+0.016
mm
d(h7)
26
26
mm
d(h7)公差
0/-0.021
0/-0.021
mm
L
36
36
mm
P.C.D
36
36
mm
H
46
46
mm
T
9
9
mm
d1
4.5
4.5
mm
d2
7.5
7.5
mm
h
4.1
4.1
mm
W
35
35
mm
动载荷P=5Mpa
5760
5760
N
静载荷P=5Mpa
11520
11520
N
zl
54
54
g
PDF
rhdbf.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성