OFATZ-d35-L50
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofatz.prj},{NB=OFATZ-d35-L50},{CODE=OFATZ},{CODEF='OFATZ','OFATSZ','OFATNZ'},{MAT=高力黄铜+固体润滑剂(大气、油中使用)},{DTOL2=h7},{HRD=≥210},{TEM=-50~150},{XD=35},{XDTOL=+0.050/+0.025},{D=44},{DTOL=0/-0.025},{L=50},{LF=50,60,70,80},{H=69},{PCD=56},{W=54},{F=36},{A=43},{T=8},{XT=4.2},{XD1=6.6},{XD2=11.0},{FJ1=M6×20(4个)},{FJ2=M6×20(4个)},{PDF=ofatz.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
OFATZ - 铜合金标准法兰型 内径F7外径h6/内径G6外径h7
Bill of material
OFATZ-d35-L50
Bestellnummer
OFATZ-d35-L50
OFATZ-d35-L50
代号
OFATZ
OFATSZ
OFATNZ
OFATZ
OFATSZ
OFATNZ
类型
标准型 圆法兰型
材质
高力黄铜+固体润滑剂(大气、油中使用)
内径公差
F7
F7
外径公差
h7
硬度HB
≥210
使用温度范围
-50~150
℃
df7
35
35
mm
df7公差
+0.050/+0.025
+0.050/+0.025
Dh7
44
44
mm
Dh7公差
0/-0.025
0/-0.025
L
50
60
70
80
50
60
70
80
mm
H
69
69
mm
P.C.D
56
56
mm
W
54
54
mm
F
36
36
mm
A
43
43
mm
T
8
8
mm
t
4.2
4.2
mm
d1
6.6
6.6
mm
d2
11.0
11.0
mm
附件
M6×20(4个)
M6×20(4个)
PDF
ofatz.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성