OFAIZ-d16-L25
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofaiz.prj},{NB=OFAIZ-d16-L25},{CODE=OFAIZ},{MAT=高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)},{DTOL1=F7},{DTOL2=h7},{HRD=≥210},{TEM=-50~150℃},{XD=16},{XDTOL=+0.034/+0.016},{D=22},{DTOL=0/-0.021},{L=25},{LF=25,30,35,40,50},{DA=21.5},{L1=6},{H=40},{PCD=30},{F=18},{A=24},{T=5},{XT=3.0},{D1=4.5},{D2=7.5},{FJ=M4×12(4个)},{PDF=ofaiz.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
OFAIZ - 铜合金引导端法兰型/中间法兰型 内径F7外径h7
Bill of material
OFAIZ-d16-L25
bestellnummer
OFAIZ-d16-L25
OFAIZ-d16-L25
代号
OFAIZ
OFAITZ
OFACZ
OFACTZ
OFAIZ
OFAITZ
OFACZ
OFACTZ
类型
引导端法兰型 圆法兰型
材质
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
内径公差
F7
外径公差
h7
硬度HB
≥210
使用温度范围
-50~150℃
dF7
16
16
mm
dF7公差
+0.034/+0.016
+0.034/+0.016
Dh7
22
22
mm
Dh7公差
0/-0.021
0/-0.021
L
25
30
35
40
50
25
30
35
40
50
mm
DA
21.5
21.5
mm
L1
6
6
mm
H
40
40
mm
P.C.D
30
30
mm
F
18
18
mm
A
24
24
mm
T
5
5
mm
t
3.0
3.0
mm
d1
4.5
4.5
mm
d2
7.5
7.5
mm
附件
M4×12(4个)
M4×12(4个)
PDF
ofaiz.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성