OFASZ-d16-L12
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofagz.prj},{NB=OFASZ-d16-L12},{CODE=OFASZ},{MAT=高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)},{HRD=≥210 },{TEM=-50~150},{XD=16},{XDTOL=+0.034/+0.016},{D=22},{DTOL=+0.021/+0.008},{L=12},{LF=12,15,20,25,30,35},{H=50},{PCD=35},{T=3},{XD1=3.5},{XD2=8.5},{FJ=M3×10(2个)},{XH=2.5},{H7=+0.021/0},{PDF=ofagz.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
OFAGZ - 铜合金止推型--标准型内径E7 外径r6/平头螺栓孔型/沉头螺栓孔型内径F7 外径m6
Bill of material
OFASZ-d16-L12
Bestellnummer
OFASZ-d16-L12
OFASZ-d16-L12
代号
OFASZ
OFASZ
类型
平头螺栓型
平头螺栓型
材质
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
内径公差
F7
F7
外径公差
m6
m6
硬度HB
≥210
使用温度范围
-50~150
℃
dE7
16
16
mm
dE7公差
+0.034/+0.016
+0.034/+0.016
Dr6
22
22
mm
Dr6公差
+0.021/+0.008
+0.021/+0.008
L
12
15
20
25
30
35
12
15
20
25
30
35
mm
H
50
50
mm
P.C.D
35
35
mm
T
3
3
mm
d1
3.5
3.5
mm
d2
8.5
8.5
mm
附件
M3×10(2个)
M3×10(2个)
h
2.5
2.5
mm
推荐公差H7
+0.021/0
+0.021/0
PDF
ofagz.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성