BOHUTS-d13(38281624.8)
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bohuts.prj},{NB=BOHUTS-d13(38281624.8)},{CODE=BOHUTS},{MAT1=铝合金},{SUR=本色阳极处理},{MAT2=高力黄铜+固体润滑剂},{D1=13},{D1TOL=+0.034/0},{H1=25},{W=30},{H=43},{D=18.1},{LD=38},{LS=68},{LD1=28},{LS1=42},{LD2=16},{LS2=55},{SD=24.8},{SS=49.6},{T=7},{M1=M6},{MM1=6},{M2=M6},{MM2=6},{D1XT=9x7(M5螺栓孔)},{DD1=9},{TT=7},{PDF=bohuts.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BOHUTS - 无油衬套固定座组件--加高方型内置铜合金衬套型·单侧挡圈/双侧挡圈
Bill of material
BOHUTS-d13(38281624.8)
Bestellnummer
BOHUTS-d13
BOHUTS-d13
代号
BOHUTS
BOHUTW
BOHUTS
BOHUTW
类型
加高方型 双侧挡圈型 单衬型
固定座材质
铝合金
固定座表面处理
本色阳极处理
衬套材质
高力黄铜+固体润滑剂
d
13
13
mm
d公差
+0.034/0
+0.034/0
h
25
25
mm
W
30
30
mm
H
43
43
mm
D
18.1
18.1
mm
L
38
38
mm
L1
28
28
mm
L2
16
16
mm
S
24.8
24.8
mm
T
7
7
mm
M1
M6
M6
M2
M6
M6
d1xt
9x7(M5螺栓孔)
9x7(M5螺栓孔)
PDF
bohuts.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성