BOFCMW-d12
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bofcmw.prj},{NB=BOFCMW-d12},{CODE=BOFCMW},{MAT1=SS400},{SUR=无电解镀镍},{MAT2=高力黄铜+固体润滑剂},{XD=12},{XDTOL=+0.034/0},{D=21},{DTOL=0/-0.021},{DA=20.8},{L=57},{L1=10},{L2=25.5},{H=42},{T=6},{XD1=4.5},{XD2=7.5},{XT=4.100},{PCD=32},{W=32},{F=0},{A=32},{L11=50},{LK=19.0},{WK=1.15},{PDF=bofcmw.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BOFCMW - 带法兰无油衬组件·中间法兰型--内置铜合金衬套
Bill of material
BOFCMW-d12
Bestellnummer
BOFCMW-d12
BOFCMW-d12
代号
BOFCMW
BOFCMWS
BOFCKW
BOFCKWS
BOFCNW
BOFCNWS
BOFCMW
BOFCMWS
BOFCKW
BOFCKWS
BOFCNW
BOFCNWS
类型
中间法兰型 圆法兰型
固定座材质
SS400
固定座表面处理
无电解镀镍
衬套材质
高力黄铜+固体润滑剂
有无密封圈
无
d
12
12
mm
d公差
+0.034/0
+0.034/0
D
21
21
mm
D公差
0/-0.021
0/-0.021
Da
20.8
20.8
mm
L
57
57
mm
H
42
42
mm
T
6
6
mm
d1
4.5
4.5
mm
d2
7.5
7.5
mm
t
4.100
4.100
mm
P.C.D
32
32
mm
W
32
32
mm
F
0
0
mm
A
32
32
mm
PDF
bofcmw.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성