??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
UBD - 浮动定位台 方法兰型
Bill of material
UBD
Bestellnummer
代号
主体
铝+耐酸铝
安装板
铝+耐酸铝
可动部
SUS304
U
8 mm
D
60.000 mm
V
mm
D1
138.000 mm
L
140.0 mm
F
120.0 mm
D2
10.000 mm
T
6.000 mm
H
mm
M
mm
H1
mm
使用载荷 N
1470
自重 g
可动距离
mm
PDF
ubd.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드